Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Wall Covering Riftcut
Acoustic Wall Covering Riftcut
Acoustic Wall Covering Riftcut
Acoustic Wall Covering Riftcut
Acoustic Wall Covering Riftcut

    Acoustic Wall Covering Riftcut

    Google-Übersetzung,

    Diese bedruckte Tapete in Furnieroptik ist in 33 verschiedenen Farben erhältlich, die mit den natürlichen Tönen der ARCHISONIC® Cotton Kollektion harmonieren. Eine Symbiose aus Natur und Nachhaltigkeit, entwickelt in Zusammenarbeit mit der Schweizer Designerin Ina Rinderknecht und den Furnierspezialisten Schotten & Hansen.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • 100% PET (60% post-consumer) in 33 printed texture hues

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-wall-covering-riftcut
    • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Wall Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit