Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet

    ARCHISONIC® Natura Truchet

    Google-Übersetzung,

    Die geometrische Rotation macht jede Fliese zu einem kleinen Kompositionsakt und lässt Wände zwischen Ordnung, Rhythmus und Überraschung changieren. Die aus Erde gefertigte und mit natürlichen Pigmenten gefärbte Oberfläche überträgt das zirkuläre Materialdenken in eine Klangsprache, die dennoch spielerisch wirkt.

    Spezifikation
    • TYPE A 938.30.24.000.00

      TYPE B 938.31.24.000.00

      TYPE C 938.32.24.000.00

      TYPE D 938.33.24.000.00

      TYPE E 938.34.24.000.00

      TYPE F 938.35.24.000.00

      Length 200mm (±10%)
      Height 200mm (±10%)
      Thickness 24mm (±10%)

      Exclusively in Jute and Coconut ARCHISONIC ® Natura Blends (100% circular)
      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being damaged or miscoloured

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarchisonic-natura-truchet
    • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Wall Panels
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör