Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest

    Acoustic Ceiling Panel Forest

    Google-Übersetzung,

    Holen Sie sich die Natur näher mit einer Reihe von Akustikelementen, die an Baumkronen im Wald erinnern. Die Perforationen verleihen dem Design Authentizität, und im richtigen Lichteinfall entstehen verspielte Schatten, ähnlich wie in der Natur.

      Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

      Spezifikation
      • Diameter 1200mm or 1800mm

        Length 1160mm or 1750mm

        Width 1145mm or 1743mm

        Available in 45 colors.

        PET panel 3.35 kg or 7.56 kg

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerceiling-panel-forest
      • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Panels
      • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Panels
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
      • Editionsnummer1
      • Breite (mm)1743
      • Tiefe (mm)24
      Verwandt
      • HauptmaterialPET
      • Entwickelt inSchweiz
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit