Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round

    Acoustic Ceiling Panel Round

    Google-Übersetzung,

    Die ursprüngliche Bedeutung von Raffinesse ist Subtilität, und diese runde Decke nimmt diese Interpretation sehr ernst. Trotz ihres schlichten Designs mit einer zarten Zierleiste an den Rändern lässt sich dieses leistungsstarke Akustikelement durch die Kombination verschiedener Größen und Farben optisch vielfältig gestalten.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Diameter 800, 1200 or 1800mm

      24mm PET Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Width 795mm 1195mm 1800mm

      Length 795mm 1195mm 1800mm

      Available in 45 Colours

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceiling-panel-round
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1195
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit