Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Google-Übersetzung,

    Eine weitere Interpretation des eleganten runden Deckenpaneels: Dieses Design mit runden, blasenförmigen Perforationen sorgt für einen spannenden und dynamischen Look. Durch die Kombination verschiedener Größen und Farben lässt sich auch ein Projekt mit kleinem Budget im Handumdrehen aufwerten.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Diameter 1200mm or 1800mm

      Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colors

      PET panel 3.77 kg or 8.50 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceiling-panel-round-bubbles
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1195
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit