Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web

    Acoustic Ceiling Panel Round Web

    Google-Übersetzung,

    Mit ihrem algorithmisch generierten, netzartigen Muster überrascht diese runde Akustikdeckenplatte nicht nur optisch, sondern verbessert auch die Raumakustik. Die Perforationen ermöglichen bei Bedarf einen einfachen Zugang für die Haustechnik und gewährleisten so einen ungestörten Luftstrom. Kombinieren Sie die Platten in verschiedenen Größen und Farben, um ein unverwechselbares Interieur zu schaffen.

    Spezifikation
    • Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colours

      Diameter 1200mm or 1800mm

      PET panel 3.68 kg or 8.43 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceiling-panel-round-web
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör