Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square

    Acoustic Ceiling Panel Square

    Google-Übersetzung,

    Perfekt abgerundete Ecken und eine dezente Zierleiste verwandeln schlichte, quadratische Elemente in wunderschöne Deckenbaldachine, die sich vielfältig kombinieren und anpassen lassen. Diese Paneele eignen sich ideal zur Verbesserung der Raumakustik und verleihen auch kostengünstigen Projekten im Handumdrehen ein neues Flair.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Length 1200 - 2400mm

      24mm PET - Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Available in 45 Colours

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceiling-panel-square
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit