Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Wall Covering Fylo
Acoustic Wall Covering Fylo
Acoustic Wall Covering Fylo
Acoustic Wall Covering Fylo
Acoustic Wall Covering Fylo

    Acoustic Wall Covering Fylo

    Google-Übersetzung,

    Lernen Sie Fylo kennen – ein raffiniertes Designelement, das zwei unterschiedlich dicke Paneele kombiniert und so einer schlichten Wand eine dynamische und moderne Note verleiht. Durch Spiegeln der Elemente lässt sich der Stil flexibel anpassen – von elegant bis verspielt und umgekehrt – und so verschiedenen Räumen und Stimmungen gerecht werden.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Article number: 732.24.23.000.00
      W2400 x L1800 x 24mm
      Consists of 2 parts of 900mm
      width, incl. Undercover


      Article number: 732.24.23.000.00
      W2800 x L1200 x 12mm
      Consists of 2 parts of 600mm
      width, incl. Undercover

      Available in 45 Colours

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwall-covering-fylo
    • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Wall Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit