Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
    Impertek

    Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S

    Google-Übersetzung,

    Die Doppelbodenstützen MEGAMART S sind Teil der Pedestal Line , einer weltweiten Benchmark im Bereich Doppelböden im Außenbereich. Das breite Sortiment an festen und selbstnivellierenden Trägern für Außenböden löst die Probleme der Verlegung direkt auf der Baustelle, erleichtert sie und verkürzt die Arbeitszeit.

    Alle Typen von MegaMart S-Stützen sind garantiert für Punktlasten von jeweils 1000 kg ausgelegt. Eine Punktlast von 1000 kg bedeutet eine gleichmäßig verteilte Last von 3.200 kg/m² für 50x50 cm große Fliesen und 5.040 kg/m² für Böden aus 40x40 cm großen Fliesen.

    Die für jedes einzelne Stück empfohlene maximale Belastung beträgt 1000 kg, von der der Sicherheitskoeffizient von 50 % der Streckgrenze oder Bruchfestigkeit bereits abgezogen wurde.

    Das erste Produkt (MMS1) ist 121 mm hoch und hat eine Reichweite von bis zu 211 mm. Dieser kann mit bis zu 4 Verlängerungen von 90 mm Höhe überlappt werden und reicht bis zu 571 mm für die MMS5-Halterung. Das Hauptmerkmal der MegaMart S-Erweiterungen ist ihre äußerst einfache Anwendung: Die Erweiterung wird in nur einem Schritt eingesetzt, wodurch die Installation beschleunigt wird.

    Auch für die MegaMart S-Serie gibt es alle Kopfstücke des Superior-Sortiments und garantiert so eine große Auswahl für jede Situation, sowohl bei der Verlegung von Fliesen als auch von Terrassendielen. Die Höhe lässt sich über die gesamte Serie mit Hilfe des praktischen EasyKey-Multifunktions-Einstellschlüssels verstellen und Steigungen bis zu 10 % lassen sich mit den praktischen CP-Gefälleausgleichern ausgleichen.

    Die Doppelbodenstützen MegaMart S werden häufig für kleine und große Bodenbeläge im Freien sowie in Terrassen, Schwimmbädern, Gehwegen auf Dächern, Gehwegen auf hängenden Gärten, Plätzen, städtischen Räumen und Gärten im Allgemeinen verwendet. Und die kompatiblen Oberflächen sind: Keramikfliesen, Natursteine, Marmor und Granit, vorgefertigte Betonplatten, Terrassendielen und Holzdielen, Terrassendielen und Dielen aus Verbundholz, alles selbsttragende Materialien, die einer Erhebung standhalten.

    Spezifikation
    • Head T-04 can be fitted with the CG04-01 locknut to ensure the determined height between Head T-04 and locknut G-04.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMegamart-S
    • ProduktfamilieSupport
    • ProduktgruppeMegamart-S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialPE/PP
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14_90_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlag and slab pedestal-supported paving systems
    • OmniClassNummer23-21 25 23 15
    • OmniClassTitelPedestals
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit