Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raised floor supports from 10 to 25 mm Prime Up
Impertek

Raised floor supports from 10 to 25 mm Prime Up

Google-Übersetzung,

PRIMEUP ist Teil der Pedestal Line, einer globalen Benchmark im Bereich Doppelböden für den Außenbereich . Das breite Sortiment an festen Trägern und selbstnivellierenden Trägern für Außenböden löst die Probleme der Verlegung direkt auf der Baustelle, erleichtert sie und verkürzt die Arbeitszeit.

Wenn der Doppelboden etwas höher als die Aufstellfläche ist, kommt der Höheneinstellung der einzelnen Stützen eine grundlegende Bedeutung zu. 5 mm mehr oder weniger können die Ebenheit des Bodenbelags bestimmen und ein gutes ästhetisches Ergebnis garantieren oder nicht.

Primeup ist eine höhenverstellbare Stütze, die nur 10 mm misst und dank des Einstellmechanismus und der Kombination von 2 Verlängerungen eine Höhe von 25 mm erreichen kann, was eine Gesamtreichweite von 15 mm ergibt.

Die Doppelbodenstütze Primeup besteht aus einem Sockel mit einem Durchmesser von 150 mm, ähnlich dem der Mart-Serie, mit einer Lasche, an der der Kopf des Verstellmechanismus befestigt ist . Durch Halten der Basis und Drehen der Lasche kann die Höhe der Stütze von 10 auf 15 mm verändert werden.

Die Oberseite des Kopfes ist mit einem Mikrokopf ausgestattet , der aus dem umfangreichen Impertek-Sortiment für Stützen der Mart-Serie ausgewählt werden kann, mit speziell entworfenen Flügeln für Holzterrassen, Steinfliesen und Keramikböden. Jeder Mikrokopf ist mit einer Kupplung ausgestattet, um eine konstante Anpassung auch bei teilweise bereits verlegtem Bodenbelag zu gewährleisten.

Außerdem können unterhalb des Stützfußes bis zu zwei Verlängerungen mit je 5 mm hinzugefügt werden, wodurch die Höhe auf insgesamt 25 mm erhöht wird. In Verbindung mit den Erweiterungen ist es möglich, EasyFlat, die Impertek CP Hangausgleiche, zu verwenden, die Steigungen bis zu 10 % korrigieren können.

Die Doppelbodenstützen von Primeup werden häufig für kleine und große Bodenbeläge im Freien sowie auf Terrassen, Schwimmbeckenrändern, Gehwegen auf Dächern, Gehwegen auf hängenden Gärten, Plätzen, städtischen Räumen und Gärten im Allgemeinen verwendet. Und die kompatiblen Oberflächen sind: Keramikfliesen, Natursteine, Marmor und Granit, vorgefertigte Betonplatten, Terrassendielen und Holzdielen, Terrassendielen und Dielen aus Verbundholz, alle selbsttragenden Materialien, die einer Erhebung standhalten.

Spezifikation
  • Prime Up is the height-adjustable support, measuring just 10 mm that, thanks to the adjustment mechanism and the combination of 2 extensions, can reach 25 mm in height, obtaining a total excursion of 15 mm.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPrime-Up
  • ProduktfamilieSupport
  • ProduktgruppeMini
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPE/PP
  • Sekundär MaterialPE/PP
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSCCode30131704
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14_90_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlag and slab pedestal-supported paving systems
  • OmniClassNummer23-21 25 23 15
  • OmniClassTitelPedestals
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit