Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Easy Slide Doors

Easy Slide Doors

Google-Übersetzung,

Die Easy Slide Door ist eine Schiebetür, die Ästhetik, Funktion und Leistung optimal vereint. Sie ist für kleinere Öffnungen sowohl im Neubau als auch bei Renovierungsprojekten konzipiert.

Spezifikation
  • The Defender 76ES Easy Slide Door has a slender profile and easy slide hardware. It offers a budget-friendly yet aesthetically pleasing and functional alternative to our Lift + Slide Doors. The Defender 76ES Easy Slide Door is recommended for modest openings of less than nine feet wide and is available with 2 or 3 panels in a variety of exterior and interior finishes.

    Easy Slide Hardware

    The 76ES System offers an effective sealing system with two continuous EPMD weather seals. The force-controlled gears provide reliable compression from the handle to two locking hooks.

    • High compression due to guiding and locking elements in each corner
    • Wear-resistant locking bolts and hooks mounted on ball bearings made of high-quality cast brass
    • PVC stops absorb the impact noise and prevent injury when closing the sash
    • Multiple bogie wheels absorb the movement of the sash to gently raise and slide the sash quietly and weightlessly

    Secure Ventilation

    The handle can be turned horizontally for secure night venting. In the horizontal handle position, the door is locked but there is a small gap between the sash and the frame for ventilation.

    Hybrid Framing System

    The 76ES Easy Slide Doors are engineered with our exclusive Hybrid Framing System. The Hybrid Framing System features steel reinforced European uPVC profiles and fusion welded corners. The result is a door that has the performance and structural strength required for high-performance and durable homes.

    Key Performance Data

    All of our lift and slide doors are tested to the North American NFRC and NAFS standards. Available in double or triple glazing, the lift and slide door is Energy Star approved for all climate zones in Canada and the United States.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereasy-slide-doors
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeEasy Slide Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit