Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ester armchair
inoff
Archiviert

Ester armchair

Ester is a wooden armchair of clear-lacquered birch, which can also be ordered in a customer-selected stain. Ester is supplied with fixed urine-protection covering on the seat, which, in turn, is covered with fabric padding or nailed over with leather or synthetic leather. Back cushion is also available. Ester works well in elderly care environments.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEster_armchair
  • ProduktfamilieEster
  • ProduktgruppeStol /Karmstol
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)855
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)555
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit