Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
    InOvate

    486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance

    Google-Übersetzung,

    Effizienz durch die Decke

    Kürzere Kanalwege, die durch Entlüften des Trockners direkt durch das Dach entstehen, können die Trocknungseffizienz verbessern und die Ansammlung von Flusen verringern. Bisher gab es jedoch keine Dachabschlüsse, die alle strengen Anforderungen an die Trocknerentlüftung erfüllten. Der neue DryerJack® wurde speziell für Trockner entwickelt. Sie erfüllen oder übertreffen alle gesetzlichen Anforderungen und liefern eine hervorragende Luftstromeffizienz.

    Die DryerJack-Leistung wurde nach den gleichen Qualitätsstandards wie die Dryerbox® gebaut und hat sich über die Zeit bewährt.

    Vorteile der Dachentlüftung

    • Effizienter Luftstrom
    • Einfacher Reinigungszugang
    • Robust gebaut in den USA

    Extra Freiraum Modell 486

    Jeder DryerJack® wird direkt hier in den USA robust gebaut. Das Modell 486 mit zusätzlichem Freiraum ist konstruktionsbedingt luftstromeffizient und verhindert das Eindringen von Schädlingen. Es enthält eine abnehmbare Zugangstür für eine einfache Kanalreinigung

    • Robustes 26-Gauge-Galvalume ®
    • Entspricht IMC 504.4 und IRC 1502.3
    • Flansch enthält Nagellöcher für eine schnelle Installation
    • Der Flansch hat abgerundete Flanschecken für eine einfachere Handhabung
    • Eingebauter wasserdichter 4-Zoll-Kragen Steht 1,25 Zoll in die Haube und 3 Zoll in den Kanal
    Spezifikation
    • For Use:

      • Non-restrictive dryer roof vent termination
      • Complies with IMC 504.4 & IRC 1502.3

      Material:

      • 26 gauge Galvalume®
      • Weight: 4 lbs.

      Benefits:

      • Venting through the roof can shorten duct length
      • Improved efficiency shortens cycles, saves energy
      • Damper design deters bird and rodent entry
      • Access features ease duct cleaning & maintenance

      Features:

      • Rugged 26 gauge Galvalume
      • Rounded corner nailing flange and 6 nail holes
      • Equally suitable for new and retrofit construction
      • Watertight extended collar for secure docking

       Keywords: hvac, hvac duct, hvac system, duct, duct fitting, duct support, duct ventilation, ventilation, hvac vent, dryer vent, dryer vent box, dryer vent wall, dryer vent roof, dryer vent wall box, dryer ventilation, dryer vents, dryer exhaust vent, exterior dryer vent, plastic hood dryer vent, wall dryer vent

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer486_dryerjack_airflow-efficient-roof-vent
    • ProduktfamilieDryerJack
    • ProduktgruppeDryerJack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • ETIM-CodeEC010022
    • ETIM-NameAir vent
    • UNSPSCNameRoofing vents
    • UNSPSCCode30151607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFixed roof ventilators, terminals and accessories
    • Klassifizierung07 72 00
    • Format2014TitelRoof Accessories
    • OmniClassNummer23-13 41 17
    • OmniClassTitelRoof Vents

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit