Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung,  tilt-turn) 2 LEAVES
    Installux

    ESPACE® O.C. 70 TH WINDOW (side-hung, tilt-turn) 2 LEAVES

    Google-Übersetzung,
    Dieses leistungsstarke verdeckt liegende Ausstellfenster ist perfekt für den Nichtwohngebäudemarkt geeignet. Seine Besonderheit ermöglicht es, Kombinationen mit festen und zu öffnenden Leuchten mit gleichen Verglasungsflächen zu entwerfen. Seine Leistungen sind in der Lage, die härtesten Anforderungen jedes Gebäudes zu erfüllen. Das quadratische Öffnungsprofil ist mit quadratischen Glasleisten verbunden, die zur schnellen Montage auf 90° geschnitten sind. Gefaste Glasleisten sind ebenfalls erhältlich. Eine Auswahl an passenden Griffen verleiht den Fenstern und Türen eine homogene Optik. Die Festrahmenprofile sind auch mit 16 mm Kammer erhältlich
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerINS010007
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeWindow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Belgien
    Kanada
    Frankreich
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit