Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window with visible opening,2 tilt and turn Espace® 70TH+
Window with visible opening,2 tilt and turn Espace® 70TH+
    Installux

    Window with visible opening,2 tilt and turn Espace® 70TH+

    Google-Übersetzung,

    Die Espace® OV 70TH+ Produktreihe zeichnet sich durch eine sehr hohe thermische Leistung bei einem schlanken Profil von nur 70 mm aus.

    Es wurde für Neubauten mit hohen Umweltanforderungen konzipiert und erzielt außergewöhnliche Wärmeleistungen , die mit den Zielen der Umweltstandards für Gebäude kompatibel sind.

    Die innovative Architektur und die optimierten Materialien gewährleisten maximale Wärmedämmung, ohne das traditionelle Design des sichtbaren Fensterflügels zu beeinträchtigen. Eine wegweisende Lösung für Projekte mit hohem Energiewert.

    Spezifikation
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.81 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal RE2020, CEE

      Sleek and customizable design

      • Only 70mm thick
      • Invisible hinge option
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (European groove or 16 groove openings)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, expansion, extended,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comète® ranges
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindow-with-visible-opening-2-tilt-and-turn-espace-70th-plus
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeWindow with visible opening
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Belgien
    Kanada
    Frankreich
    Schweiz
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit