Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorhangfassade - MN50
Vorhangfassade - MN50

    Vorhangfassade - MN50

    Das Pfosten-Riegel-System MN50 verbessert die optische Erscheinung Ihres Bauwerks und verhindert dank seiner Mikro-Kondensationseigenschaften zuverlässig das Eindringen von Wasser in die Konstruktion. Zudem ermöglicht es großzügige Öffnungsanwendungen durch Profiloptionen mit unterschiedlichen Bautiefen. Mit 18 verschiedenen Pfostenvarianten können kostengünstige, individuell angepasste Lösungen für Ihr Projekt angeboten werden. 

    Spezifikation
      • Mikro-Kondensationskanäle,
      • Hohe Wasserdichtigkeit
      • Hohe Wärmedämmung
      • Geringer Aluminiumverbrauch,
      • Optionale versenkte Montage,
      • Option der flächenbündigen Montage,
      • Projektspezifische Pfosten-/Riegelprofiloption  (18 Einheiten),
      • Option der verdeckten Verriegelung,
      • Verglasung bis zu 20mm-50mm möglich,
      • Option mit Wasserableitungsrohrsystem oder Direktentwässerung,
      • 50 mm Bautiefe,
      • EPDM-Dichtungen gegen Luft, Wasser und Staub,
      • Erfolgreich abgeschlossene Leistungsprüfungen,
      • Herstellung QUALANOD- und QUALICOAT-zertifizierter Profile in allen RAL-Farben und eloxierten Ausführungen,
      • Statik- und Wärmediagramme, die den gesamten Auswahl- und Bestellprozess erleichtern
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercurtain-wall-mn50
    • ProduktfamilieCurtain Wall Systems
    • ProduktgruppeMN50
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_51_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium curtain wall frame sections
    • Klassifizierung08 44 13
    • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit