Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minimalistisches Designsystem MDS50
Minimalistisches Designsystem MDS50
Minimalistisches Designsystem MDS50
Minimalistisches Designsystem MDS50
Minimalistisches Designsystem MDS50

    Minimalistisches Designsystem MDS50

    Minimalistisches Schiebesystem

    Das MDS50 Minimal-Schiebesystem wurde speziell entwickelt, um Helligkeit und ein offenes Wohnkonzept in Ihre Innenräume zu bringen. Es handelt sich um ein wärmegedämmtes Schiebesystem mit minimalen architektonischen Profilen, einem wirtschaftlichen Design und verdeckten Beschlägen.

    Mit der Option bodenbündiger und wandbündiger Rahmen bietet es minimale Sichtbarkeit der Aluminiumprofile und maximalen Panoramablick und ermöglicht gleichzeitig einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Speziell entwickelte Beschläge ermöglichen eine geräuschlose Bewegung der Flügel. Anders als bei herkömmlichen Systemen ist der Beschlagkanal in das Profil integriert, wodurch die sichtbare Profilbreite reduziert wird. Zusätzlich wird durch den Verzicht auf Fräsungen ein elegantes Erscheinungsbild der Flügelprofile erzielt.

    • 34mm Kämpferbreite
    • Rahmentiefe: 139mm / Flügeltiefe: 50mm
    • Verglaste Flügeloption
    • Flügeltragfähigkeit von 300kg
    • 5 verschiedene Typologieoptionen
    • Ufmax = 3.49 W/(m²K)
    • Mehrpunktverriegelungsoption
    • Kompatibel mit Glasstärken bis 38mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerminimal-design-system-mds50
    • ProduktfamilieAluminium Sliding Systems
    • ProduktgruppeMDS50
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)47.5
    • Tiefe (mm)139
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 23 13
    • OmniClassTitelSliding All Glass Doors