Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WW870 - World Woven Collection
Interface

WW870 - World Woven Collection

Eine Welt der Inspiration Die Kollektion World Woven besteht aus sechs Skinny Planks im Format 25 x 100 cm. Sie ist inspiriert von Texturen und Mustern aus der ganzen Welt, die auf den Designs klassischer Webstoffe wie Tweed basieren.  Die drei Designs der World Woven One erinnern an Wolle in ihrer ursprünglichen Form, angereichert durch dezente Kontraste. World Woven Two erinnert in ihren drei Designs an die natürlichen Landschaften Englands und Schottlands. Ihre Farbnuancen vermischen sich beinahe zufällig und kreieren ein lebendiges, natürliches Muster aus 100% recyceltem Garn.  World Woven bringt die schönsten Elemente aus aller Welt in Ihren Innenraum.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerinterface-ww870
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeCarpet Tile
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialNylon
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameCarpeting
  • UNSPSCCode30161701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit