Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interpon D2525 Anodic Mid Bronze

Interpon D2525 Anodic Mid Bronze

Google-Übersetzung,

Interpon D2525 ist eine ultrabeständige Polyester-Pulverbeschichtung, die speziell für eine breite Palette von architektonischen Endanwendungen entwickelt wurde. Interpon D2525 kann auf Aluminium, Stahl, verzinktem Stahl und anderen Metallsubstraten verwendet werden, in Verbindung mit dem geeigneten Vorbereitungs- und Veredelungssystem, das von Interpon Powder Coatings Australia beschrieben wird. Interpon D2525 bietet eine Leistungsgarantie für die Deckschicht, die über AS3715 hinausgeht und die äußere Leistung von AAMA2604 erfüllt oder übertrifft.

Für Aluminium: Interpon D2525 bietet eine Garantie von 25 Jahren auf Filmintegrität und 15 Jahre Farb- und Glanzerhaltung.

Für Stahl und verzinkten Stahl: Interpon D2525 bietet eine 15-jährige Garantie auf Filmintegrität und 15-jährige Farb- und Glanzerhaltungsgarantie.

Weitere Informationen erhalten Sie von Interpon Powder Coatings Australia unter 1800 630 516.

Spezifikation
  • Coating:Interpon D2525

    Description: Ultra Durability Polyester Powder Coat

    Preparation: As Per Interpon Approved Applicator Guidelines*

    Application: Electrostatic Deposition

    Cure: As Per Interpon D2525 Technical Data Sheet

    DFT: Min 60 microns (C1-C3 ) For Coastal or Industrial Applications (C4, C5-M,C5-I) Min. 70 microns

    *Allcomponents must be prepared and applied in accordance with the preparationrecommendations of Interpon Powder Coatings Australia and applied by anInterpon D Gold or Platinum Approved Powder Coater.

    Perforated Panel Note: For perforated and expanded metal panels and cladding there are
    specific preparation and application recommendations.

    For further Information,
    contact Interpon Powder Coatings Australia on 1800 630 516.

    .

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerYY294A
  • ProduktfamiliePowder Coatings
  • ProduktgruppeInterpon D2525 Ultra Durable Powder Coat
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-04
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)1
Verwandt
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameFinishing materials and products
  • UNSPSCCode301519
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPowder coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 00
  • OmniClassTitelSurface Applied Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Neuseeland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit