Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chamfered Column Wrap

Chamfered Column Wrap

Google-Übersetzung,

Verwandeln Sie Stützpfeiler in elegante, architektonisch anspruchsvolle Säulen mit den zellularen PVC-Säulenverkleidungen von INTEX Millwork Solutions . Die INTEX Säulenverkleidungen sind für die einfache Nachrüstung von Holz-, Stahl- oder Aluminium-Stützpfeilern konzipiert und bieten die klassische Optik traditioneller Holzkonstruktionen ohne deren ständige Wartung, Verrottung, Rissbildung oder Insektenschäden.

Diese Säulenverkleidungen werden aus hochdichtem Zell-PVC hergestellt und bieten eine hervorragende Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und extreme Witterungsbeständigkeit – was sie zur idealen Wahl für Verandapfosten, Portiken, Außenbereiche und Fassaden von Gewerbegebäuden macht.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Zelluläre PVC-Konstruktion: Verrottet nicht, verzieht sich nicht, splittert nicht ab, blättert nicht ab und nimmt keine Feuchtigkeit auf, wodurch es sich ideal für den direkten Erdkontakt und raue Küstenumgebungen eignet.
  • Einfache Montage: Zwei- oder vierteilige, ineinandergreifende Schnapp-/Gehrungsverbindungen ermöglichen eine schnelle, nahtlose Montage um vorhandene Tragpfosten herum.
  • Architektonische Präzision: Scharfe Kantendetails und klare Linien spiegeln klassische, historische und moderne Zierleistenprofile wider.
  • Geringer Pflegeaufwand: Muss zum Schutz nie gestrichen werden, kann aber problemlos mit 100% Acryl-Latexfarbe (LRV 55 oder höher) gestrichen werden, um zu jeder Farbpalette zu passen.
  • Vielseitige Profile: Erhältlich in nicht konischen quadratischen, konischen, kannelierten, vertieften und erhabenen Paneel-Architekturstilen.
  • Komplette Zierleisten-Sets: Optionale Optionen für Kopf- und Fußleisten (einschließlich Kronen-, Bett- und Astragal-Details) ermöglichen eine vollständige Individualisierung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchamfered-column-wrap
  • ProduktfamilieNewels & Column Wraps
  • ProduktgruppeColumns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Säulen
  • Klassifizierung06 44 39
  • Format2014TitelWood Posts and Columns
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
  • OmniClassTitelColumns