Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dartmouth Turned 2 Baluster

Dartmouth Turned 2 Baluster

Google-Übersetzung,

Das INTEX Dartmouth Extrusionsgeländersystem vereint klassische, zeitlose Ästhetik mit moderner Technik. Gefertigt aus einer 100% extrudierten PVC-Außenhülle mit einem robusten, aluminiumverstärkten Kern, bietet das Dartmouth-System außergewöhnliche Stabilität für den gewerblichen Einsatz ohne die Gefahr von Fäulnis, Aufquellen oder Rosten. Es eignet sich sowohl für ebene Flächen als auch für Treppen und zeichnet sich durch eine edle, matte Oberfläche, verdeckte Beschläge und eine hohe Spannweite aus, wodurch die Einhaltung der Bauvorschriften bei weitläufigen Terrassen, Veranden und Balkonen gewährleistet wird.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Gewerbliche Belastbarkeit: Verfügt über einen integrierten, hochbelastbaren Aluminiumkern, der vorschriftsmäßige Spannweiten bis zu 12 Fuß ermöglicht.
  • Pflegeleichtes Zell-PVC: Verrottet nicht, reißt nicht, blättert nicht ab und nimmt keine Feuchtigkeit auf, wodurch die langfristigen Wartungskosten deutlich reduziert werden.
  • Verdecktes Befestigungssystem: Verwendet verdeckte Edelstahlbeschläge für ein sauberes, nahtloses Finish ohne sichtbare Schrauben oder Rostflecken.
  • Vielseitige Profile: Erhältlich sowohl in spitz zulaufender (klassisches Holzdesign) als auch in flacher, "getränkefreundlicher" Oberleistenkappe.
  • Lackierfertige Oberfläche: Standardmäßig in einem klaren, matten Weißton, der keinen Anstrich benötigt, aber mit 100% Acryl-Latexfarbe (LRV ≥ 55) gestrichen werden kann.
  • Anpassungsmöglichkeiten: Kompatibel mit verschiedenen Füllungen (quadratische Baluster, Glaspaneele, horizontale Füllung, Lüftungsgitter) und hauseigenen Möglichkeiten zur Anpassung von Radien.

Anwendungen

  • Gewerbliche Terrassen und Balkone für Mehrfamilienhäuser
  • Hochwertige Veranden und Terrassen für Wohnhäuser
  • Küstenimmobilien & Umgebungen mit extremen Wetterbedingungen
  • Historische Sanierungen & Traditionelle Architektur

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdartmouth-turned-2
  • ProduktfamilieRailing Systems
  • ProduktgruppeBalusters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
  • Klassifizierung06 63 00
  • Format2014TitelPlastic Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing