Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nautilus Turned 1 Baluster

Nautilus Turned 1 Baluster

Google-Übersetzung,

Produktübersicht

Das INTEX Nautilus Geländersystem für den gewerblichen Bereich wurde speziell für großflächige Anwendungen im Gewerbe-, Kommunal- und Mehrfamilienbau entwickelt, bei denen höchste statische Belastbarkeit und die Einhaltung von Bauvorschriften gefordert sind. Das Nautilus-System zeichnet sich durch ein robustes, 4,5 Zoll (11,4 cm) hohes Flachprofil aus und kombiniert eine Außenhülle aus 100 % extrudiertem Zell-PVC mit einem hochfesten Aluminiumkern. Es ermöglicht beeindruckende Spannweiten ohne Durchhängen oder Verbiegen und bietet gleichzeitig die klassische, ansprechende Optik von individuell gefertigtem Holz – ganz ohne Anfälligkeit für Fäulnis oder Feuchtigkeitsschäden.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Herausragendes kommerzielles Erscheinungsbild: Die massive, 4,5 Zoll breite, flache Oberkante sorgt für eine imposante Optik und bietet eine praktische, getränkefreundliche Oberfläche.
  • Maximale Tragfähigkeit: Verstärkt durch einen dickwandigen inneren Aluminiumkern, der so konstruiert ist, dass er den strengen Anforderungen an die gewerbliche Beanspruchung über große Spannweiten gerecht wird.
  • Pflegeleichtes Zell-PVC: Verrottet nicht, reißt nicht, splittert nicht, blättert nicht ab und nimmt kein Wasser auf – dadurch entfallen Nachanstriche und die langfristigen Instandhaltungskosten der Anlage werden reduziert.
  • Verdecktes Befestigungssystem: Die Befestigungselemente aus Edelstahl bleiben vollständig verborgen, um eine klare architektonische Optik zu gewährleisten und Korrosionsflecken zu vermeiden.
  • Vielseitige Füllkompatibilität: Kompatibel mit Standard-Quadrat-PVC-Geländerstäben, Glasgeländern, Kabelfüllsystemen oder dekorativen Sonderpaneelen.
  • Lackierfertige Oberfläche: Die werkseitig weiße, matte Oberfläche benötigt keinen Anstrich, ist aber für individuelle Farbanpassungen mit 100% Acryl-Latexfarbe (LRV ≥ 55) verwendbar.

Anwendungen

  • Balkone und Gemeinschaftsbereiche in Mehrfamilienhäusern
  • Gewerbliche Resorts, Hotels & Gastronomie-Terrassen
  • Städtische Uferpromenaden und öffentliche Uferanlagen
  • Hochwertige Terrassen und überdachte Veranden auf Anwesen
Spezifikation
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Nautilus Commercial Extruded Rail System (RS45 Series)
    • Material Composition: Extruded Cellular PVC Shell with Heavy-Gauge Internal Aluminum Reinforcement Core
    • Top Rail Profile: 4-1/2" Flat Top Profile
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
    • Section Lengths: Standard 6', 8', 10', and 12' level and stair section kits (custom spans available)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with structural crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: Full International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) compliance for commercial guardrails
Technische Spezifikation
  • Referenznummernautilus-turned-1-baluster
  • ProduktfamilieRailing Systems
  • ProduktgruppeBalusters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
  • Klassifizierung06 63 00
  • Format2014TitelPlastic Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing