Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dartmouth Plain Square Baluster

Dartmouth Plain Square Baluster

Google-Übersetzung,

Produktübersicht

Das INTEX Dartmouth Extrusionsgeländersystem vereint klassische, zeitlose Ästhetik mit moderner Technik. Gefertigt aus einer 100% extrudierten Zell-PVC-Außenhülle mit einem robusten, aluminiumverstärkten Kern, bietet das Dartmouth-System außergewöhnliche Stabilität für den gewerblichen Einsatz ohne die Gefahr von Fäulnis, Aufquellen oder Rosten. Es eignet sich sowohl für ebene Flächen als auch für Treppen und zeichnet sich durch eine edle, matte Oberfläche, verdeckte Beschläge und eine hohe Spannweite aus, die die Einhaltung der Bauvorschriften bei großflächigen Terrassen, Veranden und Balkonen ermöglicht.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Gewerbliche Belastbarkeit: Verfügt über einen integrierten, hochbelastbaren Aluminiumkern, der vorschriftsmäßige Spannweiten bis zu 12 Fuß ermöglicht.
  • Pflegeleichtes Zell-PVC: Verrottet nicht, reißt nicht, blättert nicht ab und nimmt keine Feuchtigkeit auf, wodurch die langfristigen Wartungskosten deutlich reduziert werden.
  • Verdecktes Befestigungssystem: Verwendet verdeckte Edelstahlbeschläge für ein sauberes, nahtloses Finish ohne sichtbare Schrauben oder Rostflecken.
  • Vielseitige Profile: Erhältlich sowohl in spitz zulaufender (klassisches Holzdesign) als auch in flacher, "getränkefreundlicher" Oberleistenkappe.
  • Lackierfertige Oberfläche: Standardmäßig in einem klaren, matten Weißton, der keinen Anstrich benötigt, aber mit 100% Acryl-Latexfarbe (LRV ≥ 55) gestrichen werden kann.
  • Anpassungsmöglichkeiten: Kompatibel mit verschiedenen Füllungen (quadratische Baluster, Glaspaneele, horizontale Füllung, Lüftungsgitter) und hauseigenen Möglichkeiten zur Anpassung von Radien.

Anwendungen

  • Gewerbliche Terrassen und Balkone für Mehrfamilienhäuser
  • Hochwertige Veranden und Terrassen für Wohnhäuser
  • Küstenimmobilien & Umgebungen mit extremen Wetterbedingungen
  • Historische Sanierungen & Traditionelle Architektur
Spezifikation
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Dartmouth Extruded Rail System (RS35 Series)
    • Material Composition: 100% Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Aluminum Reinforcement Core
    • Rail Profile Options: RS35350 (Flat Top Cap / Beverage Friendly) and RS35400 (Peaked Profile)
    • Rail Widths: 3-5/8" and 4" options
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished rail heights
    • Section Lengths: Available in standard 6', 8', 10', and 12' kits (Level and Stair applications)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners: Completely concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) compliant up to 12' level spans (certified via CCRR)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdartmouth-plain-square-baluster
  • ProduktfamilieRailing Systems
  • ProduktgruppeBalusters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
  • Klassifizierung06 63 00
  • Format2014TitelPlastic Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Anguilla
Antigua und Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Besondere Gemeinde
Britische Jungferninseln
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanische Republik
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Jungferninseln
Kaimaninseln
Kanada
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Republik Trinidad und Tobago
Saint-Barthélemy
Sankt Kitts und Nevis
Sankt Lucia
Sankt Martin
Sankt Pierre und Miquelon
Sankt Vincent und die Grenadinen
Sint Maarten
Turks- und Caicosinseln
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit