Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Elinda wash basin
Intra
Archiviert

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Spezifikation
  • Stainless steel AISI 304
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELINDA
  • ProduktfamilieHWB/Drink fount
  • Produktgruppe302
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)111
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)230
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)3.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit