Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glazer SDI
Glazer SDI
Glazer SDI

    Glazer SDI

    Google-Übersetzung,
    Glazer "Tischfreundlich". Glazer ist linear, optimiert für den Tisch. Mit ihrer minimalen Form reagiert Glazer auf Ihre Bedürfnisse nach großartiger Beleuchtung. Das Soft-Edge-Design ermöglicht einen hohen Sehkomfort und geringe Blendung durch einen weichen Lichtübergang am Rahmen. Es ist eine äußerst funktionale Leuchte, mehr als perfekt für diejenigen, die etwas Einfaches und Intelligentes wollen. Sein Design hat nichts mehr hinzuzufügen und nichts mehr wegzunehmen. Daher kommt seine Schönheit. Design: Serge & Robert Cornelissen
    Spezifikation
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI> 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct-indirect. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: separate switching of direct and indirect light component on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI/TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGlazer
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeGlazer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)1154
    • Tiefe (mm)36
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit