Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C

    Pipes C

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Deckenstrahler „Außen einfach, innen clever“. Die einfache Form ist neutral und weitgehend generisch, um überall leicht zu passen. Dank vielfältiger Einsatzmöglichkeiten, kompromissloser Leistung und hoher Effizienz hat es die Kraft, Aufmerksamkeit zu erregen und eine besondere Atmosphäre in einem Raum zu schaffen. Die Vorderseite der Leuchte macht sie einzigartig und anders. Um einen hohen Sehkomfort zu erreichen, ist der Reflektor nach innen zurückversetzt, während der Trichter als Übergangszone zur Kontrastminimierung dient. Entwurf: Serge Cornelissen
    Spezifikation
    • Installation: ceiling (C, CF). Light source: highpower COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium for S version. Advanced active cooling system with heat sink made from extruded aluminium, self-cleaning function for L version. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Orientation: rotation 355°; tilt 90° (only for C version) Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpipesc
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppePipes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring