Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S

    Gyon S

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    "Mehr ist mehr"

    Voll flexibel, vielfältig anpassbar, alles effizient.

    Die Möglichkeit endloser Linien ermöglicht es Ihnen, so weit zu gehen, wie Sie möchten. Dank der Modularität kann die Leuchte so gestaltet werden, wie Sie es möchten und in verschiedene Richtungen gehen. Dies ist nur der Anfang dessen, was Sie mit Gyon erschaffen können. Hervorragende Leistung plus maßgeschneiderte Längen sind das perfekte Rezept für Ihre modulare Lösung, um die bestmögliche Passform und ein hervorragendes Endergebnis zu finden. Wie Sie die Lichtlinien kombinieren, bleibt Ihnen überlassen, wie es sich gehört.

    Spezifikation
    • Installation: suspended (S).

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10 at 35.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR), Satin silvercoated aluminium double parabolic louvre (HMP).

      Light distribution: Direct (C/S).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi).

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

      IP protection: 20 

      Powe supply: 230V 50Hz

      Accessories (order separately): Adjustable wire suspension and ceiling cup with power cable available in various lengths (S version).


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGyon-s
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeGyon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit