Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220

    Nitor RV Flat 220

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    „Einfach effizient“ Effizienz geht weit über Energiesparen hinaus. Das klassische Downlight wurde grundlegend verbessert und überarbeitet. Mit kompromissloser Leistung, maximaler Effizienz und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist er aus (fast) jedem Projekt nicht mehr wegzudenken. Es ist auch eine Gelegenheit zum Lampenwechsel, bei der der Energieverbrauch um bis zu 70 % gesenkt und eine schnelle Amortisationszeit erreicht werden kann. Zudem ist der Leuchtentausch bei gleichem Durchmesser schnell und sauber, ohne zusätzliche Deckenarbeiten.
    Spezifikation
    • Installation: recessed. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, diecast aluminium heat sink. Optic: satin opal PMMA diffuser (SOP), soft-light prismatic PMMA optics (DPR). Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 44. Accessories: (order separately): steel sheet box for concrete installation.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNitor_Flat
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppeNitor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit