Der Invacare Tracer SX5 Rollstuhl, mit Armlehnen in Schreibtischlänge und T93HCP-Komposit-Fußstützen mit Fersenschlaufen, 18" Sitzbreite, 1193458 verfügt über einen Rahmen aus Karbonstahl, eine hochbelastbare Innenauskleidung, um Sitz und Rückenlehne vor Dehnung zu schützen, und Urethan-Hinterreifen, die darauf montiert sind "no flex"-Räder, der Tracer SX5-Rollstuhl ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Eine Doppelachse ermöglicht den Umbau von 19,5" auf einen Halbsitz auf eine Bodenhöhe von 17,5". Zurückklappbare, schreibtischlange, gepolsterte Arme ermöglichen dem Rollstuhlfahrer das Ziehen näher an einem Schreibtisch oder Tisch mit Leichtigkeit 14-Gauge-Querstreben sorgen für zusätzliche Haltbarkeit und Stärke Doppelt geprägte Polsterung für zusätzliche Verstärkung Enthält T93HCP Hemi-Fußstützen mit Verbundstoff-Fußplatten und Fersenschlaufen.
Als Funktion auf Amazon.com
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |