Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cleanliness entrance matting - Exklusiv
InVecs

Cleanliness entrance matting - Exklusiv

Google-Übersetzung,

Waschbarer Teppich Teppich nach Maß:

Der EXKLUSIV-Teppich verfügt über Eigenschaften, die eine sehr starke Feuchtigkeitsaufnahme und Schmutzbeseitigung ermöglichen. Es ist für normalen bis extrem starken Verkehr geeignet.

    Spezifikation
    • Exklusiv cleanliness mat

      Carpet base: PVC Total weight ISO 8543: ± 3650 g/m2

      Carpet base: PU Total weight ISO 8543: ± 2925 g/m2

      Coating: 100% Polyamide

      Available colors: Anthracite | Grey | Brown | Red 

      Flammability: This carpet has Cfl-s1 flame retardant properties according to EN 13501 

      Water absorption: This mat is tested according to the TNO W6034 standard for its water absorption capacity and can therefore absorb 5.6 L of water per square meter 

      Charge: EN 985 certification for this mat means it is capable of withstanding the considerable loads of wheeled trolleys 

      Flexibility | Electrical charge | Dimensional stability: The mat is permanently antistatic according to ISO 6356 and retains its original mass very well because it has proven itself according to ISO 2551 (<0.4%) 

      Accessibility: Strollers, wheelchairs, trolleys on wheels 

      Stability: <0,4% 

      Resistance to bad weather | Value wear: This carpet retains its color even under the influence of a lot of light and strong abrasion stress - such as friction in combination with water and salt water, as tested according to ISO 105. Additionally , this carpet has durability values of 32 according to EN 1963 and is therefore suitable for busy commercial buildings 

      Non-slip | Driving comfort: This mat has anti-slip properties according to EN13893. With the value of 33 according to EN 1307, this mat offers high comfort 

      Cleaning: Suction, if possible with a vacuum cleaner - brusher for more efficiency and for intense cleaning use an extractor injector

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertapis-proprete-exklusiv
    • ProduktfamilieEntrance matting
    • Produktgruppecleanliness matting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpet laying
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit