Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUDOR® Maxi-Vent™

STUDOR® Maxi-Vent™

5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das einzigartige Design des STUDOR® MAXI-VENT® bietet Sanitärbelüftung, um den Verlust von Wasserdichtungen in Siphons zu verhindern, ohne dass kostspielige Dachdurchdringungen und Entlüftungsleitungen erforderlich sind.
Kann als Einzel-, Abzweig-, Kreis- oder Schachtentlüftung verwendet werden
Lässt bis zu 500 DFUs auf einem Stack ab
Passend für Rohrgrößen von 3" und 4".
Erweitert die Grenzen des architektonischen Designs
Reduziert die Anzahl der Brandschutzanwendungen
Exklusives Ungezieferschutzsystem
Begrenzte lebenslange Garantie für den Austausch defekter Ventile
Wohn- oder gewerbliche Nutzung
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa-maxi-vent
  • ProduktfamilieGeneral Pipework and Ductwork Products
  • ProduktgruppeStudor®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 13 16
  • Format2014TitelSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Nordamerika
Australien
Kanada
Neuseeland
Mexiko
Puerto Rico
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit