Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 4″ X 3″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 4″ X 3″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 4″ X 3″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 4″ X 3″

    Provent BaseVent - DWV Vent Base Fitting - 4″ X 3″

    Google-Übersetzung,

    Das ProVent-Basisformstück verfügt über eine Druckentlastungsöffnung, die sich nach oben erstreckt und dann mithilfe von Rohren und Formstücken um 180 Grad nach unten abknickt. Die Verbindung zum horizontalen Gebäudeablauf erfolgt an einer Stelle, die mindestens 10 Rohrdurchmesser stromabwärts von der Mittellinie des vertikalen Fallrohrs bis zur Mittellinie des Abzweig-Y-Stücks liegt.

    Die Druckentlastungsleitung kann parallel zum horizontalen Abflussrohr verlaufen und muss oberhalb dessen Mittellinie angeschlossen werden. Wenn aufgrund des vorhandenen Höhenniveaus die Abzweigleitungen für Erdreich oder Abwasser auf gleicher Höhe mit dem Hauptabflussrohr verlaufen müssen, ist ein Mindestabstand von 40 Zoll (ca. 101,6 cm) zwischen der Mittellinie des Fallrohrs und dem Abzweig erforderlich.

    4″ x 3″ ProVent PVC-Basisbaugruppe mit Entlüfteranschluss und Nasenblende

    • Verringert den Arbeitsaufwand
    • Reduziert die Projektkosten um bis zu 40 %
    • Beschleunigt und vereinfacht die Installation
    • Senkt die Kosten für Rohre und Formstücke um fast 50 %
    • Verringert den Bedarf an Einsätzen, Stangen und Aufhängern
    • Vereinfacht Konstruktions-/Designlayouts
    Spezifikation
    • Part #: 45527
      Model #: P4542B

      Specs:

      • 4” run with a 3” upright branch. 
      • The two 3” ells are supplied by others. 
      • Center from wye to 45° ell is 7-1/2"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprovent-basevent-pvc-base-fittings-43
    • ProduktfamilieDrainage, Waste, Venting Systems
    • ProduktgruppeBase Vent Fittings
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit