Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUDOR® Trap-Vent™

STUDOR® Trap-Vent™

Google-Übersetzung,
Kombiniertes AAV und Siphon der Spitzenklasse für die Sanitärbelüftung
Der kompakte, hoch gestylte Studor Trap-Vent ist ein kombinierter Ableiter mit einer 50-mm-Wasservorlage und einem integrierten AAV, der den Bedarf an sekundärer Belüftung in kleinen Leuchtengruppen reduziert und herkömmliche S- und P-Ableiter ersetzt. Das Trap-Vent schützt Ihre Siphondichtung, stoppt schlechte Gerüche aus leeren Siphons und verhindert Gurgeln.
Der Trap-Vent ist höhenverstellbar für eine völlig flexible Installation und integriert eine clevere Selbstreinigung. Er eignet sich für Badezimmer und Duschräume und bietet die ideale Lösung für Problemlösungen bei Neubauten sowie Renovierungen. Generell ist der Trap-Vent in drei Ausführungen erhältlich:

KOMPAKT
Trap-Vent COMPACTDas originale und zweckdienliche Trap-Vent, kombiniert AAV und Falle, geliefert in weißem ABS. Vielleicht besser geeignet für Anwendungen unter dem Waschbecken, wo der Geruchsverschluss nicht zu sehen ist, obwohl es auch perfekt zu weißen Badezimmern passt.

ENTWURF
Trap-Vent DESIGN Eine erweiterte Version des Trap-Vent Compact mit einer Außenverkleidung in polierter Chromoberfläche, die jeder Sanitärinstallation ein luxuriöses Aussehen verleiht.

KLASSISCH
Trap-Vent DESIGNEine Basisversion des Trap-Vent-Designs mit einer Außenverkleidung aus schlicht weißem ABS, die eine kostengünstige Option darstellt, die zwischen dem Basisdesign des Trap-Vent Compact und der luxuriöseren polierten Chromoberfläche des Trap-Vent-Designs positioniert ist. Entlüftungsdesign.

Vorteile und Merkmale des Studor Trap-Vent:
Das Produkt wird mit einer lebenslangen Garantie geliefert; dem des Entwässerungssystems entspricht, in dem es installiert ist.
Ist hoch gestylt und ermöglicht die Installation in Designerumgebungen, in denen Ästhetik von großer Bedeutung ist.
Bietet mehr Gestaltungsfreiheit für Ingenieure, Architekten und Designprofis, da mehrere Entwässerungsvorrichtungen miteinander verbunden werden können. Das Trap-Vent kann als Teil des Studor-Systems installiert werden; Das bedeutet, dass die Trap-Vents zusammen mit den anderen Studor-Produkten ein ganzes Gebäude in Form einer Stichlüftung mit ausreichendem Luftstrom versorgen, ohne dass herkömmliche Entlüftungsrohre erforderlich sind.
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis +60°C.
Verhindert die Übertragung von übelriechendem Kanalgas in das Gebäude oder die Umgebung und schützt die Siphondichtung.
Lässt sich einfach und ohne Fachkenntnisse installieren, wodurch die Gesamtinstallationskosten gespart werden.
Eliminiert Hebergeräusche im Abflusssystem und hat ein hohes Maß an Selbstreinigungsvermögen. Der Trap-Vent verfügt über eine Geräuschreduzierung von 20 dB im Vergleich zu herkömmlichen Fallensystemen.
Ersetzt umfangreiche Entlüftungsleitungen und spart Material- und Installationskosten.
Der Trap-Vent wurde nach internationalen Standards entwickelt und eignet sich ideal für die Entlüftung kleiner Gruppen (z. B. bei neuen und renovierten Hotelprojekten) und zur Problemlösung in bestehenden Gebäuden. Das Design reduziert auch die Notwendigkeit von Brandschutzvorrichtungen, die den „Schornsteineffekt“ in Rohren verhindern und das Risiko einer Ausbreitung des Feuers nach oben zwischen den Stockwerken verringern.

Die Installation
Der Studor Trap-Vent kann bis zu 1000 mm unter der Überflutungsebene des Geräts installiert werden. Es muss in vertikaler Position an einer zugänglichen Stelle installiert werden, die eine freie Luftbewegung in das Ventil ermöglicht.
Die genaue Konfiguration hängt von regionalen Unterschieden ab, aber im Allgemeinen ist der Trap-Vent entweder mit 32 mm / 1¼" oder 40 mm / 1½" Geräteanschlüssen und Auslassoptionen ausgestattet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa-trap-vent
  • ProduktfamilieGeneral Pipework and Ductwork Products
  • ProduktgruppeStudor®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 13 16
  • Format2014TitelSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Nordamerika
Australien
Kanada
Neuseeland
Mexiko
Puerto Rico
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit