Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZ Mechanical Flex Coupling - Flexible DWV Coupling - 3"

EZ Mechanical Flex Coupling - Flexible DWV Coupling - 3"

Google-Übersetzung,

Die EZ Flex-Kupplung kann zwischen zwei ausgerichtete Rohre eingeführt werden, indem man die weiblichen Enden zurückbiegt, die Kupplung zwischen die Rohre einführt und dann die Enden wieder auf das Rohr zurückklappt und die Klemmen festzieht.

3″ EZ Mechanische Kupplung (Schwarz), Dehnungsfuge für vertikale Kamine

  • Verringert den Arbeitsaufwand
  • Reduziert die Projektkosten um bis zu 40 %
  • Beschleunigt und vereinfacht die Installation
  • Senkt die Kosten für Rohre und Formstücke um fast 50 %
  • Verringert den Bedarf an Einsätzen, Stangen und Aufhängern
  • Vereinfacht Konstruktions-/Designlayouts
Spezifikation
  • 3″ EZ Mechanical Coupling (Black)
    Part #: 46050
    Model #: P35470D

    EZ Mechanical Flex Coupling: Fits in-between 2-1/2” space, connecting two sections of DWV pipe. Connects PVC to PVC or PVC to Cast Iron DWV Pipe.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerez-mechanical-flex-coupling-3
  • ProduktfamilieDrainage, Waste, Venting Drainage Fittings
  • ProduktgruppeFlexible Couplings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-05
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit