Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″

    Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″

    Google-Übersetzung,

    Dieses spezielle 3" x 2" Doppel-Ye-Stück bietet zwei Öffnungen auf beiden Seiten des ProVent-Abluftrohrs und passt zwischen das Abluftrohr und eine 12"-Rohwasser-WC-Öffnung. Die seitlichen Öffnungen münden in das horizontale Rohr oberhalb der Mittellinie.

    3″ x 2″ Doppel-Ye-Abwasserleitung

    • Verringert den Arbeitsaufwand
    • Reduziert die Projektkosten um bis zu 40 %
    • Beschleunigt und vereinfacht die Installation
    • Senkt die Kosten für Rohre und Formstücke um fast 50 %
    • Verringert den Bedarf an Einsätzen, Stangen und Aufhängern
    • Vereinfacht Konstruktions-/Designlayouts
    Spezifikation
    • 3″ X 2″ Double Wye DWV
      Part #: 45528
      Model #: P35392

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprovent-double-wye
    • ProduktfamilieDrainage, Waste, Venting Drainage Fittings
    • ProduktgruppeWye, Combination Fittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit