Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLIMA
IRSAP

CLIMA

Google-Übersetzung,

Klimaanlagen und Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

Das CLIMA-Gerät ist für Klimatisierungsanwendungen konzipiert und verfügt über einen Einlass für die Primärluftzufuhr sowie einen Einlass für die Luftumwälzung aus Innenräumen. Es kann an der Decke oder an der Wand montiert werden.

Das CLIMA-Gerät ist in verschiedenen Größen erhältlich:

  • CLIMA 2 - Kühlleistung bis zu 2,3 ​​kW und Heizleistung bis zu 2,5 kW
  • CLIMA 3 - Kühlleistung bis zu 3,3 kW und Heizleistung bis zu 3,8 kW
  • CLIMA 4 - Bis zu 4,0 kW Kühlleistung und 4,4 kW Heizleistung
  • CLIMA 6 - Kühlleistung bis zu 5,1 kW und Heizleistung bis zu 5,6 kW

Die wichtigsten Merkmale der Klimaanlage sind:

• Nennluftvolumenstrom von 350 bis 1000 m³/h bei einem verfügbaren externen statischen Druck von 100 Pa
• niedriger Geräuschpegel
• geringer Energieverbrauch
• kompakte Abmessungen
• einfacher Zugang für Inspektion und Wartung
• sowohl vertikale als auch horizontale Installation
• Einzonen-Regelsystem mit Lüftermodulation oder Mehrzonen-Regelsystem mit Modulation sowohl des Lüfters als auch der Zonenklappen

Spezifikation
  • STRUCTURE
    Self-supporting galvanized sheet metal structure with internal closed-cell acoustic and thermal insulation. Designed for installation inside buildings, CLIMA units are equipped with metal brackets for ceiling mounting, but they can also be installed on the wall thanks to a double ABS condensate drain tray for condensate collection and discharge.

    VENTILATION
    Forward-curved centrifugal recirculation fan with electronic control and double inlet. Low-speed fan. Motorized shut-off damper on the recirculation air circuit.

    FILTRATION
    Flat Coarse filter according to ISO 16890 (G4 EN 779) on the recirculation air circuit.

    AIR TREATMENT
    2-row copper-aluminium water-to-air heat exchange coil with a large frontal surface area, designed to provide high heat exchange capacity with low air velocity and minimal pressure drops. Standard hydraulic connections are located on the left-hand side, when viewing the unit from above in the direction of the airflow.

    CONTROL
    On-board electrical panel mounted on the left-hand side of the unit, complete with electronic control board and terminal block for electrical connections.
    Microprocessor with integrated control software for full system management: fan speed modulation according to the difference between the measured and set temperatures, management of the recirculation damper, and control of the coil water valve.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclima
  • ProduktfamilieIRSAP air
  • ProduktgruppeEasyClima
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)680
  • Breite (mm)843
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Sekundär MaterialPC/ABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien