Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
    IRSAP

    RELAX POWER

    Google-Übersetzung,

    RELAX POWER steht für ein raffiniertes und essentielles Design. Seine klaren Linien und die breite Farbpalette machen es zu einem markanten Möbelstück, das sich dezent in jedes Ambiente einfügt. Dank des optionalen Handtuchhalters eignet sich RELAX auch fürs Badezimmer. Es wird mit dem innovativen, werkseitig installierten, verdeckten Hydraulikanschluss geliefert.

    Spezifikation
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrelax-power
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeRelax
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators