Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radiator Tesi 6
Radiator Tesi 6
    Irsap

    Radiator Tesi 6

    Google-Übersetzung,
    Tesi Termoarredi repräsentiert das funktionalste, modularste und eleganteste System zum Heizen aller Umgebungen. Dank der abgerundeten Formen, die das Unfallrisiko minimieren, können sie auch an öffentlichen Orten, Institutionen, Schulen und Krankenhäusern aufgestellt werden. Tesi 6 hat eine Tiefe von 215 mm und Höhen von 200 bis 2500 mm.
    Spezifikation
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTesi-6
    • ProduktfamilieRadiator
    • ProduktgruppeTesi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)215
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit