Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX

    ETICSBOX

    Google-Übersetzung,
    ISOBOX WDVSBOX ist eine EPS-Schaumplatte für die Außenwanddämmung der neuesten Generation: - Höchste Wärmeleistung - Innovatives Design. - Beste Dimensionsstabilität - Geschützt vor IR-Strahlung Die hauptsächlich aus grauem EPS hergestellte WDVS-BOX verfügt über eine dünne weiße EPS-Deckschicht, die vollen Schutz vor IR-Strahlung bietet. Vor Ort wird keine Plane mehr benötigt! Die vollständig zertifizierte WDVS-BOX verbessert die thermische Leistung aufgrund ihres sehr niedrigen Lambda.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereticsbox
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeETICS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameThermal insulation
    • UNSPSCCode301415
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpanded polystyrene (EPS) boards
    • Klassifizierung07 24 00
    • Format2014TitelExterior Insulation and Finish Systems
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClassTitelExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit