Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basement walls
Isodrän

Basement walls

Google-Übersetzung,
DER VOLLSTÄNDIGE FEUCHTIGKEITSSCHUTZ FÜR NEUE UND ALTE KELLER Normalerweise sind Keller kalte und raue Räume, die nicht für viel mehr als Lager oder Garage genutzt werden können, aber das muss nicht immer der Fall sein. Mit der ISODRÄN-Methode können Sie eine hochwertige Unterkunft im Keller sowohl bestehender Häuser als auch für Neubauten schaffen. Feuchtigkeitsprobleme sind nicht immer sichtbar und können daher schwer zu erkennen sein. Anzeichen für Probleme können alles sein, von Kellergeruch bis hin zu nicht trocknender Wäsche, abblätternder Farbe und (oder) Wasseraustritt.
Spezifikation
  • THE ISODRÄN BOARD under the cellar floor provides advantages: -Low building height as no drainage layer is required below/under the ISODRÄN board -Less excavation and removal of mass from the cellar -Less material required therefore lower transportation of loads/masses into the basement -Higher ceilings -The ISODRÄN board replaces rubble and traditional insulation under the cellar floor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbasementwalls
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppePorous Insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC010879
  • ETIM-NameInsulation blanket/-plate
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral fibre slab insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Thermal Insulation
  • CSIUniFormatIICodeA1020
  • CSIUniFormatIITitleSpecial Foundations
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit