Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Terrace system
Isodrän

Terrace system

Google-Übersetzung,
WARMER UND TROCKENER BETONBODEN OHNE WASSER Dachterrassen werden in unseren Städten immer häufiger, was hohe Anforderungen an Planung und Ausführung stellt, damit keine Probleme entstehen. Mit dem ISODRÄN BOARD werden Wärmedämmungs- und Entwässerungsprobleme mit einem einzigen Produkt gelöst.
Spezifikation
  • The ISODRÄN BOARD brings concrete slab a number of advantages: - Quick drying up of water. - Low risk of root ingress - High constant temperature that provides low humidity and little movement in the soffit. - No condensation under the water proofing - Large drainage capacity. The ISODRÄN board is available in six different pressure strength classes which makes it possible to use most types of surfaces such as plantations, once and roads, etc.. The building height can usually also be customized thanks to the board’s two different thicknesses. 65 and 100 mm. In addition, the board’s light weight reduces the load on the slab compared to gravel for drainage.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerterracesystem
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppePorous Insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC010879
  • ETIM-NameInsulation blanket/-plate
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral fibre slab insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Thermal Insulation
  • CSIUniFormatIICodeA1020
  • CSIUniFormatIITitleSpecial Foundations
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit