ISOPAN Isodomus Classic
Isopan

ISOPAN Isodomus Classic

Google-Übersetzung,
Die Sandwichplatte Isodomus Classic wurde speziell für den Hoch- und Tiefbau entwickelt. Die Struktur der Außenfassade fügt sich perfekt in das umgebende Stadtgefüge ein. Eine Reihe von Paneelen, die den Anforderungen von Dächern in Ziegeloptik gerecht werden. VERWENDUNG Isodomus Classic ist ein Sandwichpaneel für die Bedachung, das für die Überdachung von Wohngebäuden oder Industrieanlagen im städtischen Kontext bestimmt ist. Ideal für Dacheindeckungen mit Polyurethan-Dämmung im Neubau, sowie bei Renovierungen oder Sanierungen. MERKMALE - Sandwichpaneel mit doppelter Metallhaut - Polyurethan-Isolierung - "Flieseneffekt"-Finish
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIsodomus_Classic
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppeDouble Metal Skin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-06
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa