Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
    Profholod

    Wall sandwich panels with PIR/PUR core

    3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Platten aus Polyisocyanurat (PIR).

    Sandwichpaneele mit dem feuerfesten Polyisocyanurat-PIR-Füller sind für den Bau großer Kühlgruppen, Terminals und anderer Gebäude mit erhöhten Brandschutzanforderungen bestimmt. Sie haben die besten Eigenschaften unter den Hydro- und Wärmedämmstoffen und sind einfach zu montieren. Sie können eine glatte oder profilierte Oberfläche in jeder RAL-Farbe haben.

    Platten aus Polyurethanschaum (PUR).

    Sandwichpaneele aus Polyurethanschaum PUR sind für den Bau von Kühlkammern, kleinen Lagern, Wärmedämmung von Industrieanlagen, Bau von technischen und Nebengebäuden bestimmt. Sie haben die erhöhten wasser- und wärmedämmenden Eigenschaften, sind wirtschaftlich und einfach zu montieren. Sie können eine glatte oder profilierte Oberfläche in jeder RAL-Farbe haben.

    Spezifikation
    • Functions:

      - outer walls

      - partitions

      - ceilings

      Usage:

      - refrigerating warehouses

      - commercial and industrialbuildings

      - logistics centers

      - offices

      - rural constructions

      - food-safe warehouses andmanufactures

      - sport halls

      Technical details:

      - core: polyisocyanuratePIR, polyurethane PUR

      - thickness: 40; 50; 60; 80;100; 120; 140; 150; 160; 180; 200 (mm)

      - thermal insulation U: 0,33[40]; 0,29 [50]; 0,26 [60]; 0,21 [80]; 0,18 [100]; 0,15 [120]; 0,14[140]; 0,13 [150]; 0,12 [160]; 0,11 [180]; 0,1 [200]; (W/m²K)

      - weight: 7,90 – 15,00(kg/m²)

      - module width: 1000 (mm);1185 (mm)

      - total width: 1020 (mm);1205 (mm)

      - panel lenght: 2,0 - 13,6(m)

      - standard plate thickness:0,50 (mm)

      - adjusted plate thickness:0,40 - 0,70 (mm)

      - coatings: Ral,Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - reactionto fire (Euroclass): B-s2-d0

      - fire resistance PURpanels: 40-200mm– EI15

      - fire resistance PIRpanels: 40-50mm– EI15, 60-120mm – EI30,150-200mm – EI45

      - colors: allcolors in RAL-catalog

      Outer profiles:

      - microprofiled

      - smooth

      Inner profiles:

      - microprofiled

      - smooth

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPIR-PUR-WSP
    • ProduktfamilieSandwich panel
    • ProduktgruppeWall sandwich panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum1918-09-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1185
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inRussland
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Russland
    USA
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit