PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    PERFILADO Façade Insulated sandwich panel

    Google-Übersetzung,
    Diese Hiansa-Verbundplatte zur Fassadenverkleidung besteht aus 2 Stahlblechen und einem isolierenden Schaumkern auf der Innenseite, um optimale Wärmedämmeigenschaften zu gewährleisten. Diese Paneele können vertikal oder horizontal installiert werden. Die Oberflächenausführungen sind je nach Anzahl und Abstand zwischen den Rippen auf der Außenseite in den Optionen völlig glatt, halbglatt, profiliert oder mikroprofiliert erhältlich, wobei die Innenseite normalerweise profiliert ist, um die Trägheit der Platte zu erhöhen . Hiansa bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Farben und organischen Endbeschichtungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-fachada-pf
    • ProduktfamilieFaçade Sandwich Panel
    • ProduktgruppeFaçade Sandwich Panel Hidden fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
    • Klassifizierung06 83 00
    • Format2014TitelComposite Paneling
    • OmniClassNummer23-13 33 15
    • OmniClassTitelWall Exteriors
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls