Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
“SPECIAL JOIST” from 150 to 210 mm - head from 40 to 100 mm ADJUSTABLE PAVING SUPPORT WITH SELF-LEVELLING HEAD FOR DECKING SYSTEMS Art.185.4J

“SPECIAL JOIST” from 150 to 210 mm - head from 40 to 100 mm ADJUSTABLE PAVING SUPPORT WITH SELF-LEVELLING HEAD FOR DECKING SYSTEMS Art.185.4J

Google-Übersetzung,
Die EINSTELLBARE PFLASTERSTÜTZE „SPECIAL JOIST“ MIT SELBSTNIVELLIERENDEM KOPF wurde entwickelt, um eine starke und robuste Stütze für Doppelböden zu bieten. Der verstellbare Pflasterstütz-Spezialbalken für Doppelböden hat auch eine der höchsten Tragfähigkeiten, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Aufgrund seiner Vielseitigkeit kann es sowohl für interne als auch für externe Projekte verwendet werden und kann auch mit einer Vielzahl von Terrassensystemen verwendet werden. Dank seines speziellen Kopfes ist er an jede Art von Balkentragwerk anpassbar. Es ist die perfekte Lösung, um nicht praktikable Bereiche in praktikable Bereiche umzuwandeln, ob sie wasserdicht sind oder nicht, es ermöglicht auch den Durchgang von Kabeln, Rohren usw., die normalerweise in Büros, Geschäften und Arbeitsumgebungen vorhanden sind. Aus diesem Grund werden Doppelböden hauptsächlich in Neubauten oder in der Renovierung eingesetzt, wo ein Höchstmaß an Design und Flexibilität erforderlich ist oder einfach um die Inspektion der Abdichtungsschicht oder etwaiger Rohre, Kabel usw. zu erleichtern Feinstes, hochwertiges Polypropylen und Additive, diese hochwertigen Rohstoffe sorgen für eine lange Haltbarkeit und erhöhen zudem die Belastbarkeit.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeradjustable-paving-support_special-joist_self-levelling-head-decking-systems_art185_4J
  • ProduktfamiliePedestal
  • ProduktgruppeRAISED FLOORS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit