Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dirtstop®
Dirtstop®
    IVAR

    Dirtstop®

    Google-Übersetzung,

    Das IVAR-Artikelsortiment umfasst eine breite Palette an Zubehör zur Vervollständigung der Hauptproduktlinien. Diese geben dem Designer die Möglichkeit, das gewünschte Produkt individuell zu gestalten und dabei einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Daher sind Halterungen, Gehäuse, Servomotoren, Einsätze, Schutzkappen, Zubehörventile und -fittings, Ringmuttern, Adapter, Verschraubungen und vieles mehr auch im BIM-Format verfügbar.

    Spezifikation
    • IVAR Dirtstop®: Swivelling magnetic dirt separator with double filtering action, compact, with connection kit for the installation under the boiler. The double filtering action, guaranteed in any position thanks to the swiveling insert (Patent Pending), is performed by a neodymium magnet (magnetic induction B = 1,2 T (12.000 G)) and a mesh strainer (800 μm) made of AISI 304 stainless steel. The neodymium magnet is diametrically polarized and therefore it develops a homogeneous magnetic field which maximizes the capture of ferrous impurities. The mesh strainer retains all impurities. Impurities precipitate into the large settling chamber at the bottom of the dirt separator. The evacuation of impurities is possible without emptying the system and disassembling the dirt separator, thanks to the removable magnet and to the opening of a 360° swiveling shut-off ball valve. Body material: technopolymer IXEF®. Shut-off ball valve, swiveling fitting and plugs material: CW617N brass. Sealing elements material: Peroxide EPDM. Temperature: 0 ÷ 90 °C. Max pressure: 3 bars. Kv with swiveling insert in position A = 5,6 m3/h angle configuration; Kv with swiveling insert in position A1 = 6,2 m3/h straight configuration; Kv with swiveling insert in position B = 5,5 m3/h angle configuration; Kv with swiveling insert in position B1 =5,7 m3/h straight configuration. Compatible with water or glycol solutions max 50%. Connections: 3/4”M x 3/4"F.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDirtstop
    • ProduktfamilieOther
    • ProduktgruppeOther
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEG000002
    • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
    • UNSPSCNameLiquid strainers
    • UNSPSCCode40142501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_95_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater strainers
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 55 29
    • OmniClassTitelLiquid Strainers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit