Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dirtstop® XL
IVAR

Dirtstop® XL

Google-Übersetzung,

Dirtstop® XL ist der magnetische Schlammabscheider mit dreifacher Filterwirkung, der das System schont und sicher hält. Die metallischen Teile des Heizsystems sind Korrosionsphänomenen ausgesetzt, die Verunreinigungen eisenhaltigen Ursprungs in das Wasser abgeben. Es können auch andere Verunreinigungen wie Kalkstein vorhanden sein. Diese Verunreinigungen können sich in den Teilen des Systems mit einem kleinen Durchgangsquerschnitt ansammeln und Verstopfungen, Geräusche und andere Fehlfunktionen verursachen. Dirtstop® XL kombiniert dauerhaften und effektiven Schutz mit kompakten Abmessungen und großer Montagefreundlichkeit. Dank seines patentierten Zykloneinsatzes führt er eine anfängliche Zyklonabscheidung von Nichteisenabfällen durch. Danach vervollständigen die Wirkung des starken Neodym-Magneten und des Maschenfilters die Filterwirkung, die auch durch das große Volumen zum Dekantieren von Verunreinigungen begünstigt wird. Die periodische Reinigung des Schlammabscheiders erfolgt einfach und schnell, ohne das System zu entleeren.

Spezifikation
  • IVAR Dirtstop® XL: triple effect magnetic dirt separator: cyclonic action guaranteed by a patented internal insert, developed to guide the fluid directed to the boiler in order to maximize the slowing down and decantation of the debris; subsequent removal of ferrous particles by means of a neodymium magnet, magnetic field 14000 G; mechanical filtration with an 800 μm mesh filter (pre- assembled 500 μm filter for the first cleaning of the system). Internal components completely inspectable, removable and washable by removing the upper plug, with the special lever provided. Manual air vent valve. Draining valve with opening lever and tap. Swivel fitting for mounting to the pipeline in different orientations, with the special lever provided. Allowed installation on horizontal, vertical or oblique lines. Buttonhole on magnetic insert, sealing band supplied. Materials: body, cyclonic insert and cap in PA66 + GF 30%; "T" joint and locking ring nut in PA66 + GF 30%; filters in stainless steel AISI 304; seals in peroxide EPDM. Compatible fluids: water; water + glycol max 50%. Maximum recommended flow rate: 2.13 m3/h. Maximum operating pressure: 3 bar. Operating temperature: 0-90 °C. Flow coefficient Kv: 6.7 m3 /h. Connections: Ø22 x Ø22 copper pipe (520124); 3/4" F x 3/4" F (520135); 1"F x 1" F (520136); 1"1/4 F x 1"1/4 F (520139).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDirtstop_XL
  • ProduktfamilieOther
  • ProduktgruppeOther
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyamid
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNameLiquid strainers
  • UNSPSCCode40142501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_95_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater strainers
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit