Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EQCP1 Equicompact Metering Module
EQCP1 Equicompact Metering Module
    IVAR

    EQCP1 Equicompact Metering Module

    Google-Übersetzung,

    EQUICOMPACT ist das ultrakompakte, vielseitige Versorgungsmodul mit Zweiwege-Zonenventil, das für das Wärmemanagement unerlässlich ist. Neben den Standardkomponenten eines Versorgungsmoduls wie Kugelhähne, Zonenventil, Filter und Stutzen für Wärmezähler enthält EQUICOMPACT auch die Differenzdruckregelkapillare zum dynamischen Abgleich von Kreisen. Um den Anforderungen des Aufstellortes gerecht zu werden, kann EQUICOMPACT auch als Aufstellvorrichtung und separate Funktionskomponenten geliefert werden. Die Messelektronik wird separat mit einer großen Auswahl je nach den Anforderungen der einzelnen Installationen geliefert. EQUICOMPACT zeichnet sich auch durch einige Varianten hinsichtlich der verfügbaren Einbaudose aus:

    • Code-Zusatz CB: in der Standard-Wandversion mit weiß lackierter verzinkter Blechabdeckung

    • Code-Zusatz CL: in der wandhängenden Ausführung mit Blechstruktur und zum Einputzen vorbereiteter Abdeckung

    • Code-Zusatz CIB: in der wandmontierten Einbauversion mit isolierter Polypropylenstruktur und Blechabdeckung
    weiß lackiert

    Leistung EQUICOMPACT (*) mit Kv=2,5: ca. 16 kW

    Leistung EQUICOMPACT (*) mit Kv=3,0: ca. 19 kW

    (*) Thermischer Gradient = 10 °C; Differenzdruck an den Modulenden = 300 mbar

    Spezifikation
    • IVAR EQCP1 (Kv 2.50): Two-way metering module for heating and cooling systems with DHW distribution lines and heat metering unit, equipped with template sockets instead of heat meters. Heat module consisting of CW617N brass monobloc with 2-way piston zone valve with M30×1.5 mm connection, selector balancing valve, filter, pocket for heat meter delivery sensor, M10×1 pressure pocket for dynamic balancing valve. Shut-off valves on the delivery and return to the boiler, on the delivery and return from the users, with slots for sealing. Drop pressure of the heat metering module Kv = 3.5. Placed on decomposable brackets and insulated with PP shell. Connections to the uprising columns and to the users of the G 3/4" heat module. Predisposition for heat meter with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Domestic block with G 3/4" connections that can be intercepted with ball valves with sealing slots. Predisposition for insertion of DHW volumetric meters with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Code 506587CB assembled in steel flush-mounted metal box with standard painted door, dimensions H 510 ×L 510 ×D 130 mm. Code 506587CL assembled in steel flush-mounted metal box with plasterable door, dimensions H 520 ×L 520 × D 130 mm. Max static operating pressure 10 bar; fluid temperature range 3÷90 ◦C.

      IVAR EQCP1 (Kv 3.00): Two-way metering module for heating and cooling systems with DHW distribution lines and heat metering unit, equipped with template sockets instead of heat meters. Heat module consisting of CW617N brass monobloc with 2-way piston zone valve with M30×1.5 mm connection, selector balancing valve, filter, pocket for heat meter delivery sensor, M10×1 pressure pocket for dynamic balancing valve. Shut-off valves on the delivery and return to the boiler, on the delivery and return from the users, with slots for sealing. Drop pressure of the heat metering module Kv = 3.5. Placed on decomposable brackets and insulated with PP shell. Connections to the uprising columns and to the users of the G 3/4" heat module. Predisposition for heat meter with G 3/4" connections, length 130 mm and nominal flow rate Qnom = 2.5 m3/h. Domestic block with G 3/4" connections that can be intercepted with ball valves with sealing slots. Predisposition for insertion of DHW volumetric meters with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Code 506539CB assembled in steel flush-mounted metal box with standard painted door, dimensions H 510 ×L 510 ×D 130 mm. Code 506539CL assembled in steel flush-mounted metal box with plasterable door, dimensions H 520 ×L 520 × D 130 mm. Max static operating pressure 10 bar; fluid temperature range 3÷90 ◦C.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEQCP1_Equicompact_Metering_Module
    • ProduktfamilieMetering systems
    • Produktgruppe3 way modules for heat direct metering equimeter and MC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit