Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PICV 00-05-10 Valve With PICC 01-02-03 Cartridge
PICV 00-05-10 Valve With PICC 01-02-03 Cartridge
PICV 00-05-10 Valve With PICC 01-02-03 Cartridge
PICV 00-05-10 Valve With PICC 01-02-03 Cartridge
    IVAR

    PICV 00-05-10 Valve With PICC 01-02-03 Cartridge

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    PICV (Pressure Independent Control Valves) sind dynamische Abgleichventile, die den Volumenstrom im Betrieb innerhalb eines bestimmten Differenzdruckbereichs dank einer Membranvorrichtung mit Kontrastfeder konstant halten. PICV muss je nach Betriebsart und erforderlichen Arbeitsbedingungen (Durchflussmenge, Differenzdruck) mit einer der PICC-Kartuschen kombiniert werden.


    Spezifikation
    • IVAR PICV 00-05-10: Valve that keeps the flow rate constant during operation within a certain differential pressure range thanks to a membrane device with a contrast spring. Complete with two pockets G 1/4"F for piezometric sockets (IVAR AVB 10) and with plugs for piezometric sockets and cartridge. PICV 00 (female) connections: G 1/2"F, G 3/4"F, G 1"F in compliance with ISO 228/1. PICV 05 (male - flat seal) connections: G 3/4"M, EUROK, G 1"M, G 1"1/4M in compliance with ISO 228/1. PICV 10 (with unions) connections: G 1/2"M, G 3/4"M, G 1"M in compliance with ISO 228/1 and EN 10226-1. To combine with PICC 01, PICC 02 or PICC 03 cartridges. PICC connection: M32x1.5. Compatible with water or glycol solutions max 30%. Min operating temperature: -20 °C. Max operating temperature: 120 °C. Max operating pressure: 25 bar. Max closing pressure with PICC 03: 6 bar. Valve material: CW617N brass. Sealing gaskets material: Peroxide EPDM.

      IVAR PICC 01: 8 flow rate ranges to set; brass and POM insert; HNBR/Peroxide EPDM diaphragm; Peroxide EPDM sealing gaskets. IVAR PICC 02: 41 flow rate ranges to set even during operation; brass and PSU insert; HNBR/Peroxide EPDM diaphragm; Peroxide EPDM sealing gaskets. IVAR PICC 03: 41 flow rate ranges to set even during operation; to combine with IVAR TE 3003 electrothermal actuator (M30x1.5; on/off 230 V AC or on/off 24 V AC or proportional 0-10 V 24 V AC adjustment) or IVAR RV 03 axial motor (M30x1.5; 2 points/3 points 230 V AC or 2 points/3 points 24 V AC or proportional 0-10 V 24 V AC adjustment); max closing pressure 6 bar; brass and PSU/POM/PPS (glass-fibre reinforced) insert; stainless steel internal metal components;  PPS/Peroxide EPDM cone; HNBR/Peroxide EPDM diaphragm; Peroxide EPDM sealing gaskets.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPICV_00-05-10_Valve_With_PICC_Cartridge
    • ProduktfamilieHydraulic balancing
    • ProduktgruppePICV dynamic balancing valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC002580
    • ETIM-NameFlow monitoring equipment
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit