Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS
POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS
    IVAR

    POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS

    Google-Übersetzung,

    POLIFEMO® und POLIFEMO® PLUS sind Geräte ohne bewegliche Teile, die durch den kalibrierten Verbrauch der Kugeln in der Kartusche eine proportionale Dosierung von Polyphosphaten und Silikaten in Lebensmittelqualität in Haushaltskaltwasser ermöglichen. erfordert den Einbau von zwei Kugelhähnen vor und hinter der Komponente, die das Absperren des Systems und den Austausch der Kartusche im Bedarfsfall ermöglichen. Um Unterbrechungen der Trinkwasserversorgung zu vermeiden, ist an der Anlage ein Bypass-Abzweig vorgesehen. POLIFEMO® PLUS integriert im Messingkörper ein Bypassventil, das den Austausch der Nachfüllkartusche ohne Eingriff an anderen Absperrteilen ermöglicht und so die Systemkontinuität sicherstellt. POLIFEMO® und POLIFEMO® PLUS können zum Schutz von Boilern, Warmwasserbereitern, Spül- und Waschmaschinen eingebaut werden. Die Verwendung von Polyphosphaten zur Verhinderung von Kalkablagerungen bietet eine gute Leistung bei mittlerem oder hartem Wasser bis zu 30 °F. Wasser mit höheren Härtewerten kann die Zugabe eines Wasserenthärters erfordern, um das gesamte System zu schützen. Auch die Temperatur ist von Bedeutung, da mit steigender Temperatur die Wirksamkeit der Polyphosphate proportional abnimmt: Bei Temperaturen über 60 °C kann es auch im aufbereiteten Wasser zur Ausfällung von Calciumcarbonat und Magnesium (Kalk) kommen.

    Spezifikation
    • IVAR POLIFEMO® cod. 520150: Spherical crystal polyphosphate and silicate doser with integrated safety filter to protect the system from limescale and corrosion. To be installed vertically or horizontally on the cold water pipe upstream of the domestic hot water producer (boiler, water heater, etc.) or upstream of the appliance to be protected (washing machine, dishwasher). Chemical compounds proportionally dosed thanks to the calibrated consumption of the spheres according to the quantity of water that passes through the component. Float with refill indicator for cartridge replacement. Threaded body in chromed brass CW617N, glass in Grilamid® TR, sealing elements in peroxide EPDM. Flow coefficient Kv= 2,15 m3/h, maximum flow rate 25 l/min (with ΔP = 0,5 bar).  Size of the polypropylene safety filter: 100 μm. Temperature: 0÷40 °C. Maximum working pressure: 10 bar. Volume of water treated with one refill: about 30 m3. Connections: 1/2 "F (x3).  

      IVAR POLIFEMO® PLUS  cod. 520151: Spherical crystal polyphosphate and silicate doser with integrated safety filter to protect the system from limescale and corrosion. To be installed vertically or horizontally on the cold water pipe upstream of the domestic hot water producer (boiler, water heater, etc.) or upstream of the appliance to be protected (washing machine, dishwasher). Chemical compounds proportionally dosed thanks to the calibrated consumption of the spheres according to the quantity of water that passes through the component. Float with refill indicator for cartridge replacement. Threaded body in chromed brass CW617N, glass in Grilamid® TR, sealing elements in peroxide EPDM. Flow coefficient Kv= 1,10 m3/h, maximum flow rate 13 l/min (with ΔP = 0,5 bar).  Size of the polypropylene safety filter: 100 μm. Temperature: 0÷40 °C. Maximum working pressure: 10 bar. Volume of water treated with one refill: about 30 m3. Connections: 1/2 "F (x3). Integrated by-pass to replace the cartridge without interrupting the water supply to the system.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPOLIFEMO-POLIFEMO_PLUS
    • ProduktfamilieOther
    • ProduktgruppeOther
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationFilter
    • ETIM-CodeEC001210
    • ETIM-NameWater filter
    • UNSPSCNameLiquid strainers
    • UNSPSCCode40142501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_95_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater strainers
    • Klassifizierung22 31 00
    • Format2014TitelDomestic Water Softeners
    • OmniClassNummer23-27 55 11 11
    • OmniClassTitelWater Filters
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit